• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R173.44 - SNR

R173.44
Riferimento R173.44

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Dado
  • Cuscinetti ruota

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
With encoder with gear1
Fitting positionArrière gauche
Cerchione, numero di fori5
External diameter 1 (wheel)140 mm
Internal diameter n°1 (wheel)29 mm
Width 1 (wheel)90 mm
Tipo di cuscinettoTGB
Weight2,565 kg

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneMitsubishiSPACE RUNNERSPACE RUNNER04/1999 => 11/2001--MitsubishiSPACE WAGONSPACE WAGON => --MitsubishiSPACE WAGONSPACE WAGON III06/1998 => 12/2003--