Kit cuscinetti ruota

R173.48 - SNR

R173.48

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Cuscinetti ruota
  • Coppiglia
  • Dado

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoBFC
Larghezza 160 mm
Diametro interno 152 mm
External diameter 1 (wheel)91 mm
External diameter 2 (wheel)137 mm
Fitting positionTrain arrière
Cerchione, numero di fori4
Weight2,092 kg

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneMITSUBISHI (GAC)PAJEROPAJERO => --MitsubishiMonteroMontero => --MitsubishiPAJERO IIIPAJERO III01/2000 => 07/2006--MitsubishiPAJERO III Canvas TopPAJERO III Canvas Top => --MitsubishiPAJERO IVPAJERO IV => --MitsubishiPajeroPajero => --MitsubishiSHOGUNSHOGUN => --