• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R173.71 - SNR

R173.71
Riferimento R173.71

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Dado
  • Vite (x4)
  • Cuscinetti ruota

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
With integrated sensor ring1
Diametro interno 126 mm
Tipo di cuscinettoHGB
Diametro esterno 1140 mm
Fitting positionArrière droit
Weight3,746 kg

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneCitroenC4C402/2012 => --MitsubishiASXASX08/2012 => --MitsubishiASXASX I06/2012 => --MitsubishiOUTLANDEROUTLANDER => --MitsubishiOUTLANDER IIIOUTLANDER III03/2012 => --MitsubishiOUTLANDER III VanOUTLANDER III Van => --Peugeot4008400802/2012 => 03/2015--