Riferimento R174.106
Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
- Seeger
- Cuscinetti ruota
- Dado
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTERISTICHE | |
---|---|
With integrated sensor ring | 1 |
Tipo di cuscinetto | GB |
Larghezza 1 | 40 mm |
Diametro esterno 1 | 86 mm |
Diametro interno 1 | 48 mm |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 1,07 kg |