Riferimento R174.111
Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
- Vite (x4)
- Cuscinetti ruota
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Weight | 3,737 kg |
With integrated sensor ring | 1 |
Diametro interno 1 | 81,9 mm |
External diameter | 152 mm |
Width | 93,445 mm |