• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R174.58 - SNR

R174.58

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • HUB215-9
  • Dado

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoTGB
Larghezza 183 mm
Weight2,483 kg
Fitting positionTrain arrière
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)50
Cerchione, numero di fori5
External diameter 1 (wheel)152 mm
With encoder with gear1

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneHondaCIVICCIVIC => --HondaCIVICCIVIC VII08/2001 => 05/2006--HondaCIVIC VII SaloonCIVIC VII Saloon => --HondaCIVICCIVIC VIII => --HondaCIVIC VIII SaloonCIVIC VIII Saloon => --HondaSTREAMSTREAM 102/2001 => 08/2005--HondaSTREAMSTREAM 202/2001 => 08/2005--