• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R174.90 - SNR

R174.90

R174.90 - SNR

Kit cuscinetti ruota

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Dado
  • Seeger
  • Cuscinetti ruota

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoGB
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)74 mm
Internal diameter n°1 (wheel)37 mm
Width 1 (wheel)40 mm
Weight0,8 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaHonda44300-S9H-003Honda44300-TD4-J51Honda44300-TF0-951

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneHONDA (GAC)CITYCITY => --HONDA (GAC)FIT HatchbackFIT Hatchback => --HondaCITY V SaloonCITY V Saloon => --HondaCITY VI SaloonCITY VI Saloon => --HondaCR-V IICR-V II => --HondaCityCity08/2008 => 11/2010--HondaINSIGHTINSIGHT II01/2009 => 12/2014--HondaJAZZ IIJAZZ II09/2008 => 06/2015--HondaJAZZ IIIJAZZ III => --HondaJAZZ IVJAZZ IV => --HondaJazzJazz12/2017 => --