Kit cuscinetti ruota

R179.07 - SNR

R179.07

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Questo prodotto sostituisce il seguente riferimento:
  • R179.12 - SNR

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Cuscinetti ruota
  • Seeger
  • Coppiglia

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Larghezza 138 mm
Diametro interno 138 mm
External diameter 1 (wheel)70 mm
Fitting positionAvant gauche
Weight0,613 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaDaihatsu90043-63213Daihatsu90043-63213-000Daihatsu90043-63214-000Daihatsu90043-63314Daihatsu9004363214

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneDaihatsuAPPLAUSEAPPLAUSE05/1989 => 04/2000--DaihatsuAPPLAUSEAPPLAUSE 105/1989 => 08/1997--DaihatsuCharadeCHARADE III => --DaihatsuCharadeCHARADE IV02/1993 => 02/2001--DaihatsuCharadeCharade01/1987 => 05/2000--DaihatsuGRAN MOVEGRAN MOVE => --DaihatsuTeriosTERIOS I02/1997 => 04/2000--DaihatsuTeriosTERIOS II => --DaihatsuTeriosTerios => --