Kit cuscinetti ruota

R181.09 - SNR

R181.09

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Questo prodotto sostituisce i seguenti riferimenti:
  • R181.12 - SNR
  • R181.18 - SNR

Il kit contiene le seguenti referenze

  • P-TU0828-1/L244
  • Seeger
  • Paraolio (x2)
  • Dado

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoHGB
Larghezza 135 mm
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)72 mm
Width 2 (wheel)38 mm
Weight0,738 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaSubaru28016-AA011NTSubaru28316-FE000

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneDAF959508/1994 => 06/1995--SubaruForesterFORESTER I06/1998 => 08/2002--SubaruForesterFORESTER II01/2003 => --SubaruForesterForester => --SubaruImprezaIMPREZA I => --SubaruImprezaIMPREZA II => --SubaruImprezaIMPREZA III01/2003 => --SubaruIMPREZA SaloonIMPREZA Saloon => --SubaruImprezaImpreza => --SubaruLEGACY ILEGACY I => --SubaruLegacyLEGACY II12/1993 => 10/1998--SubaruLegacyLEGACY III09/1998 => 03/2003--SubaruLegacyLegacy04/1989 => 03/2003--SubaruOutbackOUTBACK I06/1996 => 10/1998--SubaruOutbackOutback09/2000 => 03/2003--