Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R184.11 - SNR

R184.11
Riferimento R184.11

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Cuscinetti ruota
  • Dado

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Cerchione, numero di fori4
Tipo di cuscinettoTGB
External diameter 1 (wheel)139 mm
Width 1 (wheel)50 mm
Fitting positionArrière droit
Weight1,896 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaHyundai52710-29400Hyundai52710-29460Hyundai52710-29461Hyundai5271029100

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneHyundaiACCENT IACCENT I => --HyundaiACCENT SaloonACCENT Saloon => --HyundaiAccentAccent => --HyundaiCOUPECOUPE I04/1996 => 11/2001--HyundaiLANTRALANTRA => --HyundaiLANTRALANTRA III_II04/1995 => 06/2000--HyundaiLANTRALANTRA IV_II04/1995 => 06/2000--HyundaiPONYPONY II06/1994 => 11/1999--HyundaiPONYPONY III06/1994 => 11/1999--HyundaiTIBURON CoupeTIBURON Coupe => --