• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R187.04 - SNR

R187.04

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Cuscinetti ruota (x2)
  • Vite (x5)

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoHGB
With integrated sensor ring1
Width 1 (wheel)73 mm
Weight2,447 kg
External diameter 1 (wheel)134 mm
Internal diameter n°1 (wheel)27 mm
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side3

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaSmart4513500135Smart4513500235SmartA4513500135

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneSmartCITY COUPE FORTWOCITY COUPE FORTWO II => --SmartFORTWOFORTWO11/2010 => 10/2014--