Kit cuscinetti ruota

R189.12 - SNR

R189.12

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • LM.102949/910
  • EC.41025.H106
  • Paraolio

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Larghezza 119 mm
Diametro interno 145 mm
External diameter 1 (wheel)73 mm
External diameter 2 (wheel)63 mm
Internal diameter 2 (wheel)38 mm
Width 2 (wheel)17 mm
Weight0,585 kg

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneKiaSportageSPORTAGE I06/1993 => 09/2000--KiaSportageSportage06/1993 => 09/2000--