• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R189.31 - SNR

R189.31
Riferimento R189.31

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Cuscinetti ruota
  • Dado
  • Seeger

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Weight1,037 kg
Diametro esterno 184 mm
Diametro interno 144 mm
Larghezza 141 mm

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneHyundaiCRETACRETA => --HyundaiGRANDEURGRANDEUR => --Hyundaiix35IX35 105/2013 => 05/2015--Hyundaiix35IX35 205/2013 => 05/2015--HyundaiSONATASONATA => --HyundaiSONATA VISONATA VI => --HyundaiTUCSONTUCSON => --Hyundaiix35ix35 => --KiaCARENSCARENS01/2014 => --KiaCARENS IVCARENS IV => --KiaOptimaOptima => --KiaSPORTAGE IIISPORTAGE III => --KiaSPORTAGESportage => --