• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R190.11 - SNR

R190.11

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Dado
  • Vite (x3)
  • Cuscinetti ruota

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoXHGB
Diametro interno 133 mm
Fitting positionAvant droit
With integrated sensor ring1
Number of fixings hub side5
Number of fixings wheel side3
Weight4,685 kg
External diameter 1 (wheel)151 mm
Coppia di serraggio 2205 N-m

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaOpel4802486Vauxhall, Chevrolet96626339

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneCHEVROLET (SGM)CAPTIVACAPTIVA => --ChevroletCaptivaCAPTIVA 108/2006 => 01/2011--ChevroletCaptivaCAPTIVA 2 => --ChevroletCaptivaCAPTIVA 3 => --ChevroletCaptivaCaptiva => --ChevroletCaptiva SportCaptiva Sport => --DaewooCAPTIVACAPTIVA 108/2006 => 01/2011--DaewooCAPTIVACAPTIVA 2 => --DaewooCAPTIVACAPTIVA 3 => --OpelANTARAANTARA => --OpelANTARAANTARA 1 => --OpelANTARAANTARA 211/2010 => 11/2016--VauxhallANTARAANTARA 1 => --VauxhallANTARAANTARA 2 => --