Kit cuscinetti ruota

R190.15 - SNR

R190.15

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Dado
  • Tappo
  • Seeger
  • Cuscinetti ruota

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Height (Wheel)37 mm
Diametro interno 125 mm
External diameter 1 (wheel)52 mm
Weight0,537 kg
Fitting positionTrain arrière

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneChevroletAVEO / KALOS HatchbackAVEO / KALOS Hatchback => --ChevroletAVEO / KALOS SaloonAVEO / KALOS Saloon => --ChevroletAveoAVEO I => --ChevroletAveoAveo => --ChevroletKALOSKALOS => --ChevroletSparkSPARK 111/2009 => 11/2015--ChevroletSparkSPARK 211/2009 => 11/2015--DaewooSPARKSPARK 111/2009 => 11/2015--DaewooSPARKSPARK 211/2009 => 11/2015--