Cuscinetto a rullini, anello lavorato, separabile, senza anello interno

RNA0-100X120X30 - NTN

RNA0-100X120X30

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore100 mm
D - Diametro Esterno120 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno30 mm
E - Diametro superiore rulli108 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoNon/No
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,694 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico76 kN
C0r - Capacità carico statico201 kN
N lim - Velocità limite lub grasso2700 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio4000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
db - Diametro spallamento AI107,2 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE115 mm
Db - Diametro spallamento albero liscio AE101 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm