Cuscinetto a rullini, anello lavorato, separabile, senza anello interno

RNA0-45X55X17 - NTN

RNA0-45X55X17

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore45 mm
D - Diametro Esterno55 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno17 mm
E - Diametro superiore rulli50 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoNon/No
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,083 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico22,3 kN
C0r - Capacità carico statico44,5 kN
N lim - Velocità limite lub grasso6000 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio9000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
db - Diametro spallamento AI49,2 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE53 mm
Db - Diametro spallamento albero liscio AE45,6 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,3 mm