Cuscinetto a rullini, anello lavorato, separabile, senza anello interno

RNA0-60X78X40ZW - NTN

RNA0-60X78X40ZW

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore60 mm
D - Diametro Esterno78 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno40 mm
E - Diametro superiore rulli68 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoOui/Yes
k - Diametro del foro3 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,5 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico69 kN
C0r - Capacità carico statico150 kN
N lim - Velocità limite lub grasso4400 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio6500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
db - Diametro spallamento AI67,2 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE73 mm
Db - Diametro spallamento albero liscio AE60,8 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm