Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| D - Diametro Esterno | 30 mm |
| FW - Diametro rullo inferiore | 14 mm |
| C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno | 13,8 mm |
| e - Diametro ingresso rullo o rondella | 20 mm |
| R - Raggio della rotella | 500 mm |
| Cuscinetto con/senza gabbia | Avec |
| Classe di precisione | P0 |
| Peso | 0,052 kg |

| PRESTAZIONI | | Cr - Capacità carico dinamico | 7,55 kN |
| C0r - Capacità carico statico | 9 kN |
| Capacità di carico della rotella (sferica) | 2,62 kN |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 10000 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 100 °C |