Seguicamma senza anello interno

RNA2210LL/3AS - NTN

RNA2210LL/3AS

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
D - Diametro Esterno90 mm
FW - Diametro rullo inferiore58 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno22,7 mm
e - Diametro ingresso rullo o rondella68 mm
R - Raggio della rotella500 mm
Cuscinetto con/senza gabbiaAvec
Classe di precisioneP0
Peso0,563 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico31 kN
C0r - Capacità carico statico66 kN
Capacità di carico della rotella (sferica)11,4 kN
N lim - Velocità limite lub grasso2600 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento100 °C