Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| D - Diametro Esterno | 90 mm |
| FW - Diametro rullo inferiore | 58 mm |
| C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno | 22,7 mm |
| e - Diametro ingresso rullo o rondella | 68 mm |
| Cuscinetto con/senza gabbia | Avec |
| Classe di precisione | P0 |
| Peso | 0,563 kg |

| PRESTAZIONI | | Cr - Capacità carico dinamico | 31 kN |
| C0r - Capacità carico statico | 66 kN |
| Capacità di carico della rotella (cilindrica) | 36 kN |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 2600 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 100 °C |