Cuscinetto a rullini, anello lavorato, senza anello interno

RNA4938 - NTN

RNA4938

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, senza anello interno, con orletti laterali, foro di lubrificazione

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore215 mm
D - Diametro Esterno260 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno69 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoOui/Yes
k - Diametro del foro4 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso4,53 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico390 kN
C0r - Capacità carico statico945 kN
N lim - Velocità limite lub grasso1300 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio1900 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
Da max - Diametro massimo spalla AE251 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm