Cuscinetto a rullini, anello lavorato, senza anello interno, segmenti laterali, foro di lubrificazione
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| FW - Diametro rullo inferiore | 10 mm |
| D - Diametro Esterno | 19 mm |
| C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno | 11 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 0 mm |
| Foro di lubrificazione sull'anello esterno | Oui/Yes |
| k - Diametro del foro | 2 mm |
| Classe di gioco radiale | CN |
| Classe di precisione | P0 |
| Peso | 0 kg |

| PRESTAZIONI | | Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |