Seguicamma senza anello interno

RNAB201 - NTN

RNAB201

Cuscinetto a rullini, rotella, con gabbia, separabile, senza anello interno, anello esterno sferico

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
D - Diametro Esterno32 mm
FW - Diametro rullo inferiore16 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno11,8 mm
E - Diametro superiore rulli22 mm
R - Raggio della rotella500 mm
Cuscinetto con/senza gabbiaAvec
Classe di precisioneP0
Peso0,049 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico12,1 kN
C0r - Capacità carico statico13,1 kN
Capacità di carico della rotella (sferica)2,85 kN
N lim - Velocità limite lub grasso9500 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio12500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C