• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Seguicamma senza anello interno

RNAB202X - NTN

RNAB202X

Cuscinetto a rullini, rotella, con gabbia, separabile, senza anello interno, anello esterno cilindrico

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
D - Diametro Esterno35 mm
FW - Diametro rullo inferiore20 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno11,8 mm
E - Diametro superiore rulli26 mm
Cuscinetto con/senza gabbiaAvec
Classe di precisioneP0
Peso0,05 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico13,3 kN
C0r - Capacità carico statico15,7 kN
Capacità di carico della rotella (cilindrica)8,06 kN
N lim - Velocità limite lub grasso7500 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio10000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C