Seguicamma senza anello interno

RNAB206XCT - NTN

RNAB206XCT

Cuscinetto a rullini, rotella, con gabbia, separabile, senza anello interno, anello esterno cilindrico

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
D - Diametro Esterno62 mm
FW - Diametro rullo inferiore38 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno19,8 mm
E - Diametro superiore rulli46 mm
Cuscinetto con/senza gabbiaAvec
Classe di precisioneP0
Peso0,255 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico38 kN
C0r - Capacità carico statico60,5 kN
Capacità di carico della rotella (cilindrica)23,5 kN
N lim - Velocità limite lub grasso4000 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio5500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C