• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

S-UCP206D1 - NTN

S-UCP206D1

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • UC206D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarchioNTN
A - Larghezza alloggiamento48 mm
Width over pressed steel covers (A4)62 mm
Insert IR width (B)38,1 mm
Bore dia. (shaft diameter)30
h - Altezza al centro del cuscinetto42,9 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento17 mm
H2 - Altezza alloggiamento83 mm
Distance of attachment bolt holes (J)121 mm
L - Lunghezza alloggiamento165 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento54 mm
u - Larghezza foro di montaggio17 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio20 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)15,9 mm
Distance between insert and press steel dust cover (t1)7 mm
Mounting bolt size (-)14 mm
OTHER FEATURES
Peso1,4 kg