• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti ad 1 corona di sfere

S6200EEFG1 - SNR

S6200EEFG1

SENTINEL Series: Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food solid lubrication LUBSOLID "Full Pack".

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno10 mm
D - Diametro Esterno30 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno9 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno17,4 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno25,1 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,033 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico3,93 kN
C0 - Capacità carico statico2,39 kN
Cu - Carico limite a fatica0,11 kN
f0 - Coefficiente13.15
Tmin - Temp min di funzionamento-10 °C
Tmax - Temp max di funzionamento80 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,071 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)4,929 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,072 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,036 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,384 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI14 mm
da max - Diametro massimo spalla AI17,4 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE26 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image