Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).
We apologise for any inconvenience caused.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Cuscinetti ad 1 corona di sfere
S6202EEFD - SNR
Cuscinetto a sfere in acciaio inossidabile, con gabbia in acciaio inox stampato, sfere in acciaio inossidabile, tenute con anima in acciaio inox su entrambi i lati, lubrificazione per uso alimentare.
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi
Aggiungi prodotto al carrello
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
d - Diametro interno
15 mm
D - Diametro Esterno
35 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
11 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno
21,6 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno
31 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo
0,6 mm
Classe di gioco radiale
CN
Peso
0,045 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
5,9 kN
C0 - Capacità carico statico
3,7 kN
Cu - Carico limite a fatica
0,17 kN
f0 - Coefficiente
13.13
N lim - Velocità meccanica limite
13000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento
-30 °C
Tmax - Temp max di funzionamento
120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)
3,066 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)
4,934 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)
4,05 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)
2,025 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)
0,383 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI
19 mm
da max - Diametro massimo spalla AI
21,6 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE
31 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento