Cuscinetto radiale rigido a sfere in acciaio inossidabile, gabbia in lamiera di acciaio inossidabile, aperto
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi
Aggiungi prodotto al carrello
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
d - Diametro interno
25 mm
D - Diametro Esterno
52 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
15 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno
33,65 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno
46,4 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo
1 mm
Classe di gioco radiale
CN
Peso
0,128 kg
Materiale anelli
Acier Inoxydable
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
10,8 kN
C0 - Capacità carico statico
7,9 kN
Cu - Carico limite a fatica
0,36 kN
f0 - Coefficiente
13.89
N ref - Velocità termica di riferimento
14000 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite
22000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento
-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento
120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)
3,584 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)
5,416 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)
4,71 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)
2,355 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)
0,398 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI
30 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE
47 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento