Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Cuscinetti ad 1 corona di sfere
S6208EEFG1 - SNR
SENTINEL Series: Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food solid lubrication LUBSOLID "Full Pack".
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
d - Diametro interno
40 mm
D - Diametro Esterno
80 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
18 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno
52,2 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno
70 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo
1,1 mm
Classe di gioco radiale
CN
Peso
0,383 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
22,7 kN
C0 - Capacità carico statico
18,1 kN
Cu - Carico limite a fatica
0,82 kN
f0 - Coefficiente
14
Tmin - Temp min di funzionamento
-10 °C
Tmax - Temp max di funzionamento
80 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)
3,6 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)
5,4 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)
4,8 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)
2,4 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)
0,4 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI
46,5 mm
da max - Diametro massimo spalla AI
52,2 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE
73,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento