SENTINEL Series: Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food solid lubrication LUBSOLID "Full Pack".
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi
Aggiungi prodotto al carrello
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
d - Diametro interno
10 mm
D - Diametro Esterno
35 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
11 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno
19,4 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno
29,2 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo
0,6 mm
Classe di gioco radiale
CN
Peso
0,056 kg
Materiale anelli
Acier Inoxydable
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
5,9 kN
C0 - Capacità carico statico
3,45 kN
Cu - Carico limite a fatica
0,16 kN
f0 - Coefficiente
12.3
Tmin - Temp min di funzionamento
-10 °C
Tmax - Temp max di funzionamento
80 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)
2,554 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)
4,446 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)
3,431 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)
1,716 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)
0,365 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI
14 mm
da max - Diametro massimo spalla AI
19,4 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE
31 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento