SENTINEL Series: Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food solid lubrication LUBSOLID "Full Pack".
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
d - Diametro interno
12 mm
D - Diametro Esterno
37 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
12 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno
19,3 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno
31,6 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo
1 mm
Classe di gioco radiale
CN
Peso
0,062 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
7,5 kN
C0 - Capacità carico statico
4,2 kN
Cu - Carico limite a fatica
0,19 kN
f0 - Coefficiente
11.08
Tmin - Temp min di funzionamento
-10 °C
Tmax - Temp max di funzionamento
80 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)
2,028 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)
3,972 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)
2,762 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)
1,381 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)
0,338 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI
17 mm
da max - Diametro massimo spalla AI
19,3 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE
32 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento