Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Cuscinetti ad 1 corona di sfere
S6303EEFG1 - SNR
SENTINEL Series: Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food solid lubrication LUBSOLID "Full Pack".
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
d - Diametro interno
17 mm
D - Diametro Esterno
47 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
14 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno
26,8 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno
40,1 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo
1 mm
Classe di gioco radiale
CN
Peso
0,118 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
10,4 kN
C0 - Capacità carico statico
6,6 kN
Cu - Carico limite a fatica
0,3 kN
f0 - Coefficiente
12.33
Tmin - Temp min di funzionamento
-10 °C
Tmax - Temp max di funzionamento
80 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)
2,56 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)
4,44 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)
3,454 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)
1,727 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)
0,366 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI
22 mm
da max - Diametro massimo spalla AI
26,8 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE
42 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento