Il kit contiene le seguenti referenze
- SA65040.12R
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Fitting position | Avant droit |
Shock absorber type | Gaz |
Shock absorber system | Bitube |
Weight | 4,44 kg |
Related product | SA65040.11L |
Shock absorber model | Jambe de suspension |
Shock absorber clamping mode | Goujon en haut |
Tube diameter | 51 mm |
Piston Rod Diameter | 22 mm |