Nella figura, i supporti flangiati sono rappresentati con il coperchio di tipo aperto (albero passante). Il prodotto che ha scelto è dotato di coperchio chiuso (di estremità).
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
A - Altezza alloggiamento | 25,5 mm |
A1 - Altezza base / altezza flangia | 7,9 mm |
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 39 mm |
B - Larghezza Anello interno | 21,5 mm |
B1 - Larghezza totale Anello Interno | 31 mm |
d - diametro interno | 20 mm |
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 33,3 mm |
Dz - Diametreo esterno del coperchio | 54 mm |
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 15 mm |
G - Ingrassatore | M6x1 |
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 106,4 mm |
H1 - Distanza lato alloggiamento / centro dell'inserto | 76,2 mm |
J - Distanza fori di fissaggio | 38,1 mm |
J3 - Distanza tra foro di montaggio e il centro del cuscinetto | 42,9 mm |
J4- Distanza del foro di montaggio | 22,4 mm |
L - Larghezza alloggiamento / diametro | 60,5 mm |
L2 - Larghezza della flangia | 60,2 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 10 mm |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 7 mm |
Z - Larghezza sopra i coperchi | 49 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 12,8 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 6,6 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 0,549 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 3,9 N-m |