• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

SESFB204COE - SNR

SESFB204COE
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
A - Altezza alloggiamento25,5 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia7,9 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio39 mm
B - Larghezza Anello interno21,5 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno31 mm
d - diametro interno20 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola33,3 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio54 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto15 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento106,4 mm
H1 - Distanza lato alloggiamento / centro dell'inserto76,2 mm
J - Distanza fori di fissaggio38,1 mm
J3 - Distanza tra foro di montaggio e il centro del cuscinetto42,9 mm
J4- Distanza del foro di montaggio22,4 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro60,5 mm
L2 - Larghezza della flangia60,2 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio10 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto7 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi49 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico12,8 kN
C0 - Capacità di carico statico6,6 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,547 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,9 N-m