• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

SESFB208 - SNR

SESFB208
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
A - Altezza alloggiamento36 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia12,7 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio55,7 mm
B - Larghezza Anello interno30,2 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno43,7 mm
d - diametro interno40 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola60,3 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto21 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento164 mm
H1 - Distanza lato alloggiamento / centro dell'inserto114 mm
J - Distanza fori di fissaggio50 mm
J3 - Distanza tra foro di montaggio e il centro del cuscinetto60,3 mm
J4- Distanza del foro di montaggio41,3 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro100 mm
L2 - Larghezza della flangia78 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio13,5 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto9 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico32 kN
C0 - Capacità di carico statico19,3 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,69 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8,3 N-m