flangiato

SESP208N - SNR

SESP208N

Corpo in acciaio inossidabile, cuscinetto-inserto a sfere in acciaio inossidabile con anello eccentrico, tenuta a labbro singolo, grasso alimentare

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento54 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento27 mm
B - Larghezza Anello interno30,2 mm
d - diametro interno40 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola60,3 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto49,2 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento19 mm
H2 - Altezza alloggiamento100 mm
J - Distanza fori di fissaggio136 mm
L - Lunghezza alloggiamento184 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio17 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio23 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto9 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico32 kN
C0 - Capacità di carico statico19,3 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso2,34 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8,3 N-m