Corpo in acciaio inossidabile, cuscinetto-inserto a sfere in acciaio inossidabile con anello eccentrico, tenuta a labbro singolo, grasso alimentare
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- SES209
 - SCCE209
 - SCOE209-45
 - SP209N
 
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR | 
| A - Larghezza alloggiamento | 54 mm | 
| A1 - larghezza parte superiore alloggiamento | 28 mm | 
| B - Larghezza Anello interno | 30,2 mm | 
| d - diametro interno | 45 mm | 
| d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 63,5 mm | 
| Dz - Diametreo esterno del coperchio | 95 mm | 
| G - Ingrassatore | M6x1 | 
| H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto | 54 mm | 
| H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 20 mm | 
| H2 - Altezza alloggiamento | 109 mm | 
| J - Distanza fori di fissaggio | 146 mm | 
| L - Lunghezza alloggiamento | 190 mm | 
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 17 mm | 
| N1 - Lunghezza del foro di montaggio | 23 mm | 
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 9,5 mm | 
| Z - Larghezza sopra i coperchi | 84 mm | 
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 32,7 kN | 
| C0 - Capacità di carico statico | 20,4 kN | 
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C | 
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C | 
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 2,855 kg | 
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 8,3 N-m |