Corpo in acciaio inossidabile, cuscinetto-inserto a sfere in acciaio inossidabile con anello eccentrico, tenuta a labbro singolo, grasso alimentare.
Nella figura, i supporti sono rappresentati con un coperchio aperto (albero passante) ed uno chiuso (di estremità). Il prodotto che ha scelto è dotato di due coperchi aperti.
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- SES210
- SCOE210-50 (x2)
- SP210N
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Larghezza alloggiamento | 60 mm |
| A1 - larghezza parte superiore alloggiamento | 30 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 30,2 mm |
| d - diametro interno | 50 mm |
| d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 69,9 mm |
| Dz - Diametreo esterno del coperchio | 100 mm |
| G - Ingrassatore | M6x1 |
| H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto | 57,2 mm |
| H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 22 mm |
| H2 - Altezza alloggiamento | 114 mm |
| J - Distanza fori di fissaggio | 159 mm |
| L - Lunghezza alloggiamento | 206 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 20 mm |
| N1 - Lunghezza del foro di montaggio | 25 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 10 mm |
| Z - Larghezza sopra i coperchi | 91,5 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 35 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 23,1 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 3,494 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 8,3 N-m |