Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
PRODUCT DEFINITION | |
---|---|
Marchio | NTN |
A - Larghezza alloggiamento | 70 mm |
Width over pressed steel covers (A4) | 107 mm |
Insert - total width (B1) | 65 mm |
Bore dia. (shaft diameter) | 60 |
h - Altezza al centro del cuscinetto | 76,2 mm |
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 27 mm |
H2 - Altezza alloggiamento | 151 mm |
Distance of attachment bolt holes (J) | 203 mm |
L - Lunghezza alloggiamento | 265 mm |
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 77 mm |
u - Larghezza foro di montaggio | 25 mm |
N1 - Lunghezza del foro di montaggio | 28 mm |
Distance between insert and press steel dust cover (t1) | 17 mm |
Mounting bolt size (-) | 20 mm |
OTHER FEATURES | |
---|---|
Peso | 5,9 kg |