Supporti in due parti SNC (D)

SNC208 - SNR

SNC208

Supporto in due parti per cuscinetti con alesaggio cilindrico, in ghisa, per lubrificazione a grasso

Supporti ritti SNC in due parti, in ghisa grigia o duttile, con diverse opzioni di tenuta stagna.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • SNC208-307-

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno40 mm
d1 - Grande diametro interno50 mm
a - Lunghezza dell'alloggiamento205 mm
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento60 mm
C - Altezza base alloggiamento25 mm
g - Larghezza sede cuscinetto39 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto60 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento107 mm
I - Altezza a metà larghezza del supporto85 mm
I1 - Larghezza sopra TS97 mm
I2 - Larghezza sopra TA151 mm
I3 - Larghezza sopra V-ring107
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)170 mm
m1 - Distanza di punzonatura (fori aggiuntivi)160 mm
n1 - Distanza di punzonatura per fori aggiuntivi34 mm
m2 - Distanza di punzonatura (perni di centraggio)188 mm
n2 - Distanza di punzonature per perni di centraggio44 mm
u - Larghezza foro di montaggio15 mm
v - Lunghezza foro di montaggio20 mm
D - diametro esterno cuscinetto80 mm
B - Larghezza RD8 mm
Quantità iniziale grasso80 cm³
Diametro perni di centratura5 mm
m3 - Distanza tra i fori di centraggio inferiori130 mm
undefined
TENUTE E COPERCHI
Tenuta DSSC 208 DS
Tenuta LASC 208 LA
Tenuta FSSC 208 FSS
Tenuta TASC 208 TA
Tenuta SVSC 208 SV
Rivestimento estremità ECSC510-608EC
Opzione V-ringV50A
VITI
G - Viti di fissaggioM12
Coppia raccomandata viti di fissaggio65 N-m
Viti di connessioneM12x50
Coppia raccomandata viti di connessione65 N-m
Carichi massimi 120°80 kN
Carichi massimi 150°45 kN
Carichi massimi 180°40 kN
CARICHI DI ROTTURA
Carico di rottura a P 0°265 kN
Carico di rottura a P 55°220 kN
Carico di rottura a P 90°132 kN
Carico di rottura a P 120°95 kN
Carico di rottura a P 150°85 kN
Carico di rottura a P 180°115 kN
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE
Disco di regolazioneRDC208
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 1
Cuscinetto1208
Anello di fissaggio (x2)FR80x10,5x4
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 2
Cuscinetto2208
Anello di fissaggio (x2)FR80x8x3
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 3
Cuscinetto22208
Anello di fissaggio (x2)FR80x8x3