Supporto in due parti per cuscinetti con alesaggio cilindrico, in ghisa, per lubrificazione a grasso
Supporti ritti SNC in due parti, in ghisa grigia o duttile, con diverse opzioni di tenuta stagna.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
d - diametro interno | 45 mm |
d1 - Grande diametro interno | 55 mm |
a - Lunghezza dell'alloggiamento | 205 mm |
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento | 60 mm |
C - Altezza base alloggiamento | 25 mm |
g - Larghezza sede cuscinetto | 30 mm |
h - Altezza al centro del cuscinetto | 60 mm |
h1 - Altezza dell'alloggiamento | 110 mm |
I - Altezza a metà larghezza del supporto | 85 mm |
I1 - Larghezza sopra TS | 97 mm |
I2 - Larghezza sopra TA | 151 mm |
I3 - Larghezza sopra V-ring | 107 |
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) | 170 mm |
m1 - Distanza di punzonatura (fori aggiuntivi) | 160 mm |
n1 - Distanza di punzonatura per fori aggiuntivi | 34 mm |
m2 - Distanza di punzonatura (perni di centraggio) | 188 mm |
n2 - Distanza di punzonature per perni di centraggio | 44 mm |
u - Larghezza foro di montaggio | 15 mm |
v - Lunghezza foro di montaggio | 20 mm |
D - diametro esterno cuscinetto | 85 mm |
B - Larghezza RD | 12 mm |
Quantità iniziale grasso | 105 cm³ |
Diametro perni di centratura | 5 mm |
m3 - Distanza tra i fori di centraggio inferiori | 130 mm |
TENUTE E COPERCHI | |
---|---|
Tenuta DS | SC 209 DS |
Tenuta LA | SC 209 LA |
Tenuta FS | SC 209 FS |
Tenuta TA | SC 209 TA |
Tenuta SV | SC 209 SV |
Rivestimento estremità EC | SC511-609EC |
Opzione V-ring | V55A |
VITI | |
---|---|
G - Viti di fissaggio | M12 |
Coppia raccomandata viti di fissaggio | 65 N-m |
Viti di connessione | M12x55 |
Coppia raccomandata viti di connessione | 65 N-m |
Carichi massimi 120° | 80 kN |
Carichi massimi 150° | 45 kN |
Carichi massimi 180° | 40 kN |
CARICHI DI ROTTURA | |
---|---|
Carico di rottura a P 0° | 280 kN |
Carico di rottura a P 55° | 235 kN |
Carico di rottura a P 90° | 140 kN |
Carico di rottura a P 120° | 100 kN |
Carico di rottura a P 150° | 90 kN |
Carico di rottura a P 180° | 120 kN |
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE | |
---|---|
Disco di regolazione | RDC209 |
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 1 | |
---|---|
Cuscinetto | 1209 |
Anello di fissaggio (x2) | FR85x5,5x3 |
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 2 | |
---|---|
Cuscinetto | 2209 |
Anello di fissaggio (x2) | FR85x3,5x4 |
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 3 | |
---|---|
Cuscinetto | 22209 |
Anello di fissaggio (x2) | FR85x3,5x4 |