Supporti in due parti SNC (D)

SNC214 - SNR

SNC214

Supporto in due parti per cuscinetti con alesaggio cilindrico, in ghisa, per lubrificazione a grasso

Supporti ritti SNC in due parti, in ghisa grigia o duttile, con diverse opzioni di tenuta stagna.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • SNC214-

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno70 mm
d1 - Grande diametro interno80 mm
a - Lunghezza dell'alloggiamento275 mm
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento80 mm
C - Altezza base alloggiamento30 mm
g - Larghezza sede cuscinetto44 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto80 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento154 mm
I - Altezza a metà larghezza del supporto115 mm
I1 - Larghezza sopra TS130 mm
I2 - Larghezza sopra TA187 mm
I3 - Larghezza sopra V-ring142
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)230 mm
m1 - Distanza di punzonatura (fori aggiuntivi)220 mm
n1 - Distanza di punzonatura per fori aggiuntivi48 mm
m2 - Distanza di punzonatura (perni di centraggio)252 mm
n2 - Distanza di punzonature per perni di centraggio58 mm
u - Larghezza foro di montaggio18 mm
v - Lunghezza foro di montaggio23 mm
D - diametro esterno cuscinetto125 mm
B - Larghezza RD18 mm
Quantità iniziale grasso290 cm³
Diametro perni di centratura6 mm
m3 - Distanza tra i fori di centraggio inferiori182 mm
undefined
TENUTE E COPERCHI
Tenuta DSSC 214 DS
Tenuta LASC 214 LA
Tenuta FSSC 214 FSS
Tenuta TASC 214 TA
Tenuta SVSC 214 SV
Rivestimento estremità ECSC517EC
Opzione V-ringV80A
VITI
G - Viti di fissaggioM16
Coppia raccomandata viti di fissaggio150 N-m
Viti di connessioneM16x70
Coppia raccomandata viti di connessione150 N-m
Carichi massimi 120°180 kN
Carichi massimi 150°100 kN
Carichi massimi 180°90 kN
CARICHI DI ROTTURA
Carico di rottura a P 0°450 kN
Carico di rottura a P 55°360 kN
Carico di rottura a P 90°220 kN
Carico di rottura a P 120°160 kN
Carico di rottura a P 150°145 kN
Carico di rottura a P 180°185 kN
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE
Disco di regolazioneRDC214
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 1
Cuscinetto1214
Anello di fissaggio (x2)FR125x10x4
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 2
Cuscinetto2214
Anello di fissaggio (x2)FR125x6,5x4
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 3
Cuscinetto22214
Anello di fissaggio (x2)FR125x6,5x4