Supporti in due parti SNC (D)

SNC216 - SNR

SNC216

Supporto in due parti per cuscinetti con alesaggio cilindrico, in ghisa, per lubrificazione a grasso

Supporti ritti SNC in due parti, in ghisa grigia o duttile, con diverse opzioni di tenuta stagna.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • SNC216-313-

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno80 mm
d1 - Grande diametro interno90 mm
a - Lunghezza dell'alloggiamento315 mm
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento90 mm
C - Altezza base alloggiamento32 mm
g - Larghezza sede cuscinetto58 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto95 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento175 mm
I - Altezza a metà larghezza del supporto120 mm
I1 - Larghezza sopra TS137 mm
I2 - Larghezza sopra TA203 mm
I3 - Larghezza sopra V-ring147
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)260 mm
m1 - Distanza di punzonatura (fori aggiuntivi)252 mm
n1 - Distanza di punzonatura per fori aggiuntivi52 mm
m2 - Distanza di punzonatura (perni di centraggio)288 mm
n2 - Distanza di punzonature per perni di centraggio66 mm
u - Larghezza foro di montaggio22 mm
v - Lunghezza foro di montaggio28 mm
D - diametro esterno cuscinetto140 mm
B - Larghezza RD11 mm
Quantità iniziale grasso440 cm³
Diametro perni di centratura6 mm
m3 - Distanza tra i fori di centraggio inferiori210 mm
undefined
TENUTE E COPERCHI
Tenuta DSSC 216 DS
Tenuta LASC 216 LA
Tenuta FSSC 216 FSS
Tenuta TASC 216 TA
Tenuta SVSC 216 SV
Rivestimento estremità ECSNC216-313EC
Opzione V-ringV90A
VITI
G - Viti di fissaggioM20
Coppia raccomandata viti di fissaggio290 N-m
Viti di connessioneM16x80
Coppia raccomandata viti di connessione150 N-m
Carichi massimi 120°180 kN
Carichi massimi 150°100 kN
Carichi massimi 180°90 kN
CARICHI DI ROTTURA
Carico di rottura a P 0°500 kN
Carico di rottura a P 55°430 kN
Carico di rottura a P 90°265 kN
Carico di rottura a P 120°190 kN
Carico di rottura a P 150°175 kN
Carico di rottura a P 180°220 kN
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE
Disco di regolazioneRDC216
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 1
Cuscinetto1216
Anello di fissaggio (x2)FR140x16x5
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 2
Cuscinetto2216
Anello di fissaggio (x2)FR140x12,5x5
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 3
Cuscinetto22216
Anello di fissaggio (x2)FR140x12,5x5