Supporto in due parti per cuscinetti con alesaggio cilindrico, in ghisa, per lubrificazione a grasso
Supporti ritti SNC in due parti, in ghisa grigia o duttile, con diverse opzioni di tenuta stagna.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
d - diametro interno | 80 mm |
d1 - Grande diametro interno | 90 mm |
a - Lunghezza dell'alloggiamento | 315 mm |
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento | 90 mm |
C - Altezza base alloggiamento | 32 mm |
g - Larghezza sede cuscinetto | 58 mm |
h - Altezza al centro del cuscinetto | 95 mm |
h1 - Altezza dell'alloggiamento | 175 mm |
I - Altezza a metà larghezza del supporto | 120 mm |
I1 - Larghezza sopra TS | 137 mm |
I2 - Larghezza sopra TA | 203 mm |
I3 - Larghezza sopra V-ring | 147 |
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) | 260 mm |
m1 - Distanza di punzonatura (fori aggiuntivi) | 252 mm |
n1 - Distanza di punzonatura per fori aggiuntivi | 52 mm |
m2 - Distanza di punzonatura (perni di centraggio) | 288 mm |
n2 - Distanza di punzonature per perni di centraggio | 66 mm |
u - Larghezza foro di montaggio | 22 mm |
v - Lunghezza foro di montaggio | 28 mm |
D - diametro esterno cuscinetto | 140 mm |
B - Larghezza RD | 11 mm |
Quantità iniziale grasso | 440 cm³ |
Diametro perni di centratura | 6 mm |
m3 - Distanza tra i fori di centraggio inferiori | 210 mm |
TENUTE E COPERCHI | |
---|---|
Tenuta DS | SC 216 DS |
Tenuta LA | SC 216 LA |
Tenuta FS | SC 216 FS |
Tenuta TA | SC 216 TA |
Tenuta SV | SC 216 SV |
Rivestimento estremità EC | SNC216-313EC |
Opzione V-ring | V90A |
VITI | |
---|---|
G - Viti di fissaggio | M20 |
Coppia raccomandata viti di fissaggio | 290 N-m |
Viti di connessione | M16x80 |
Coppia raccomandata viti di connessione | 150 N-m |
Carichi massimi 120° | 180 kN |
Carichi massimi 150° | 100 kN |
Carichi massimi 180° | 90 kN |
CARICHI DI ROTTURA | |
---|---|
Carico di rottura a P 0° | 500 kN |
Carico di rottura a P 55° | 430 kN |
Carico di rottura a P 90° | 265 kN |
Carico di rottura a P 120° | 190 kN |
Carico di rottura a P 150° | 175 kN |
Carico di rottura a P 180° | 220 kN |
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE | |
---|---|
Disco di regolazione | RDC216 |
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 1 | |
---|---|
Cuscinetto | 1216 |
Anello di fissaggio (x2) | FR140x16x5 |
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 2 | |
---|---|
Cuscinetto | 2216 |
Anello di fissaggio (x2) | FR140x12,5x5 |
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 3 | |
---|---|
Cuscinetto | 22216 |
Anello di fissaggio (x2) | FR140x12,5x5 |