Supporti in due parti SNC (D)

SNC517 - SNR

SNC517

Supporto in due parti per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa, per lubrificazione a grasso

Supporti ritti SNC in due parti, in ghisa grigia o duttile, con diverse opzioni di tenuta stagna.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • SNC517-

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno75 mm
a - Lunghezza dell'alloggiamento320 mm
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento90 mm
C - Altezza base alloggiamento32 mm
g - Larghezza sede cuscinetto61 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto95 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento183 mm
I - Altezza a metà larghezza del supporto125 mm
I1 - Larghezza sopra TS140 mm
I2 - Larghezza sopra TA205 mm
I3 - Larghezza sopra V-ring152
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)260 mm
m1 - Distanza di punzonatura (fori aggiuntivi)252 mm
n1 - Distanza di punzonatura per fori aggiuntivi52 mm
m2 - Distanza di punzonatura (perni di centraggio)292 mm
n2 - Distanza di punzonature per perni di centraggio66 mm
u - Larghezza foro di montaggio22 mm
v - Lunghezza foro di montaggio28 mm
D - diametro esterno cuscinetto150 mm
z - Distanza RDC/cuscinetto3 mm
Quantità iniziale grasso500 cm³
Diametro perni di centratura6 mm
m3 - Distanza tra i fori di centraggio inferiori210 mm
undefined
TENUTE E COPERCHI
Tenuta DSSC 517 DS
Tenuta LASC 517 LA
Tenuta FSSC 517 FSS
Tenuta TASC 517 TA
Tenuta SVSC 517 SV
Rivestimento estremità ECSC517EC
Opzione V-ringV75A
VITI
G - Viti di fissaggioM20
Coppia raccomandata viti di fissaggio290 N-m
Viti di connessioneM16x80
Coppia raccomandata viti di connessione150 N-m
Carichi massimi 120°180 kN
Carichi massimi 150°100 kN
Carichi massimi 180°90 kN
CARICHI DI ROTTURA
Carico di rottura a P 0°560 kN
Carico di rottura a P 55°480 kN
Carico di rottura a P 90°290 kN
Carico di rottura a P 120°205 kN
Carico di rottura a P 150°191 kN
Carico di rottura a P 180°250 kN
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE
Disco di regolazioneRDC517
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 1
Cuscinetto1217K
Bussola di serraggioH 217
Anello di fissaggio (x2)FR150x16,5x5
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 2
Cuscinetto2217K
Bussola di serraggioH 317
Anello di fissaggio (x2)FR150x12,5x5
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 3
Cuscinetto22217K
Bussola di serraggioH 317
Anello di fissaggio (x2)FR150x12,5x5