Supporti in due parti SNC (D)

SNC520 - SNR

SNC520

Supporto in due parti per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa, per lubrificazione a grasso

Supporti ritti SNC in due parti, in ghisa grigia o duttile, con diverse opzioni di tenuta stagna.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • SNC520-617-

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno90 mm
a - Lunghezza dell'alloggiamento380 mm
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento110 mm
C - Altezza base alloggiamento40 mm
g - Larghezza sede cuscinetto70 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto112 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento215 mm
I - Altezza a metà larghezza del supporto160 mm
I1 - Larghezza sopra TS174 mm
I2 - Larghezza sopra TA231 mm
I3 - Larghezza sopra V-ring187
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)320 mm
m1 - Distanza di punzonatura (fori aggiuntivi)300 mm
n1 - Distanza di punzonatura per fori aggiuntivi66 mm
m2 - Distanza di punzonatura (perni di centraggio)348 mm
n2 - Distanza di punzonature per perni di centraggio78 mm
u - Larghezza foro di montaggio26 mm
v - Lunghezza foro di montaggio32 mm
D - diametro esterno cuscinetto180 mm
z - Distanza RDC/cuscinetto4 mm
Quantità iniziale grasso900 cm³
Diametro perni di centratura8 mm
m3 - Distanza tra i fori di centraggio inferiori250 mm
undefined
TENUTE E COPERCHI
Tenuta DSSC 520 DS
Tenuta LASC 520 LA
Tenuta FSSC 520 FSS
Tenuta TASC 520 TA
Tenuta SVSC 520 SV
Rivestimento estremità ECSC520-617EC
Opzione V-ringV90A
VITI
G - Viti di fissaggioM24
Coppia raccomandata viti di fissaggio500 N-m
Viti di connessioneM24x100
Coppia raccomandata viti di connessione500 N-m
Carichi massimi 120°360 kN
Carichi massimi 150°210 kN
Carichi massimi 180°180 kN
CARICHI DI ROTTURA
Carico di rottura a P 0°750 kN
Carico di rottura a P 55°630 kN
Carico di rottura a P 90°375 kN
Carico di rottura a P 120°280 kN
Carico di rottura a P 150°250 kN
Carico di rottura a P 180°320 kN
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE
Disco di regolazioneRDC520
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 1
Cuscinetto1220K
Bussola di serraggioH 220
Anello di fissaggio (x2)FR180x18x6
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 2
Cuscinetto2220K
Bussola di serraggioH 320
Anello di fissaggio (x2)FR180x12x5
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 3
Cuscinetto22220K
Bussola di serraggioH 320
Anello di fissaggio (x2)FR180x12x5
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 4
Cuscinetto23220K
Bussola di serraggioH 2320
Anello di fissaggio (x2)FR180x4,85x4,85