Supporti in due parti SNC (D)

SNC528 - SNR

SNC528

Supporto in due parti per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa, per lubrificazione a grasso

Supporti ritti SNC in due parti, in ghisa grigia o duttile, con diverse opzioni di tenuta stagna.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • SNC228-528-

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno125 mm
a - Lunghezza dell'alloggiamento500 mm
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento150 mm
C - Altezza base alloggiamento50 mm
g - Larghezza sede cuscinetto98 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto150 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento302 mm
I - Altezza a metà larghezza del supporto205 mm
I1 - Larghezza sopra TS222 mm
I2 - Larghezza sopra TA284 mm
I3 - Larghezza sopra V-ring236
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)420 mm
m1 - Distanza di punzonatura (fori aggiuntivi)400 mm
n1 - Distanza di punzonatura per fori aggiuntivi92 mm
m2 - Distanza di punzonatura (perni di centraggio)458 mm
n2 - Distanza di punzonature per perni di centraggio108 mm
u - Larghezza foro di montaggio35 mm
v - Lunghezza foro di montaggio42 mm
D - diametro esterno cuscinetto250 mm
z - Distanza RDC/cuscinetto4 mm
Quantità iniziale grasso2000 cm³
Diametro perni di centratura8 mm
m3 - Distanza tra i fori di centraggio inferiori327 mm
undefined
TENUTE E COPERCHI
Tenuta DSSC 528 DS
Tenuta LASC 528 LA
Tenuta FSSC 528 FSS
Tenuta TASC 528 TA
Tenuta SVSC 528 SV
Rivestimento estremità ECSC228-528EC
Opzione V-ringV130A
VITI
G - Viti di fissaggioM30
Coppia raccomandata viti di fissaggio1005 N-m
Viti di connessioneM24x140
Coppia raccomandata viti di connessione500 N-m
Carichi massimi 120°360 kN
Carichi massimi 150°210 kN
Carichi massimi 180°180 kN
CARICHI DI ROTTURA
Carico di rottura a P 0°1250 kN
Carico di rottura a P 55°1060 kN
Carico di rottura a P 90°630 kN
Carico di rottura a P 120°475 kN
Carico di rottura a P 150°430 kN
Carico di rottura a P 180°530 kN
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE
Disco di regolazioneRDC528
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 1
Cuscinetto22228K
Bussola di serraggioH 3128
Anello di fissaggio (x2)FR250x15x6
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 2
Cuscinetto23228K
Bussola di serraggioH 2328
Anello di fissaggio (x2)FR250x5x6